Systembelysning LED

Art.nr: SZ 2500314

Systemlys LED - den første lampen spesielt designet for apparatskapet! Den mest innovative LED teknologi sørger for enda bedre lys.

Art.nr:
SZ 2500314
Utførelse
med stikkontakt, med bevegelsessensor
Fordeler
Optimal belysning i hele koblingsskapet
Valgfritt med klips-, skrue- og magnetfeste
Egnet utstyr for bruken
Utførelse
Bevegelsesmelder
Stikkontakt
90° dreibar pluggforbindelse
Justerbar lysretning
Justerbar lysfordeling
Materiale
Lyslegeme: strengpresset aluminium
Lysavdekning: polykarbonat
Lysender: PC-ABS
Farge
Kapsling: RAL 7016
Leveringsomfang
Inkl. montasjeskruer
Nytteeffekt
13 W
Tilkoblingsmuligheter
Innmating, 3-polet
Gjennomgangskabler, 3-polet
Motion detector
Ja
Overvoltage category
II
Kapslingsklasse
II (beskyttelsesisolert)
Lys montasjetype
fastskruing
Klips-feste
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
2500 V AC
Merkeisolasjonsspenning
300 V AC
Monteringsmuligheter
Direkte på skapprofilen med 25 mm raster
Belysningsstrøm
1 200 lm
Lysfarge
4000 K (nøytral hvit)
Henvisning
Tilkoblingstilbehør kan bestilles separat
Dimensjoner
Bredde: 437 mm
Høyde: 85 mm
Dybde: 44 mm
Driftstemperaturområde
-20 °C...55 °C
Stikkontakter
USA/CDN (type B, NEMA 5-15)
Måledriftsspenning
100 V - 125 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Utførelse stikkontakt
USA/CDN (type B, NEMA 5-15)
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 20
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,6 kg
Bruttovekt
0,684 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
16,7
Tolltariffnummer
94054990
EAN
4028177811287
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Produktbeskrivelse
SZ System Light LED, 1200 Lumen, L: 437 mm, 100-125 V, with integral motion detector
Godkjenninger
ENEC
UL
Forklaringer
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Energy efficiency label
Safety instructions
Veiledning
Ytterligere informasjon