Systemlys LED - den første lampen spesielt designet for apparatskapet! Den mest innovative LED teknologi sørger for enda bedre lys.
- Art.nr:
- SZ 2500320
- Utførelse
- med bevegelsessensor
- Fordeler
- Optimal belysning i hele koblingsskapet
- Valgfritt med klips-, skrue- og magnetfeste
- Egnet utstyr for bruken
- Utførelse
- Bevegelsesmelder
- 90° dreibar pluggforbindelse
- Justerbar lysretning
- Justerbar lysfordeling
- Materiale
- Lyslegeme: strengpresset aluminium
Lysavdekning: polykarbonat
Lysender: PC-ABS - Farge
- Kapsling: RAL 7016
- Leveringsomfang
- Inkl. montasjeskruer
- Nytteeffekt
- 13 W
- Tilkoblingsmuligheter
- Innmating, 2-polet
- Gjennomgangskabler, 2-polet
- Motion detector
- Ja
- Kapslingsklasse
- III (SELV)
- Lys montasjetype
- fastskruing
- Klips-feste
- Magnet-feste (tilbehør)
- Monteringsmuligheter
- Direkte på skapprofilen med 25 mm raster
- Belysningsstrøm
- 1 200 lm
- Lysfarge
- 4000 K (nøytral hvit)
- Henvisning
- Tilkoblingstilbehør kan bestilles separat
- Dimensjoner
- Bredde: 437 mm
Høyde: 85 mm
Dybde: 37 mm - Driftstemperaturområde
- -20 °C...55 °C
- Måledriftsspenning
- 24 V - 56 V (DC)
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,488 kg
- Bruttovekt
- 0,65 kg
- Tolltariffnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177918818
- ETIM 9
- EC000321
- ETIM 8
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Produktbeskrivelse
- SZ System Light LED, 1200 Lumen, L: 437 mm, 24 V DC, with integral motion sensor