Stikkontaktboks for systembelysning LED

Art.nr: SZ 2500712

I kombinasjon med systembelysning LED gir stikkontaktboksen et fleksibelt byggesett for internasjonal bruk.

Art.nr:
SZ 2500712
Produktbeskrivelse
I kombinasjon med systembelysning LED gir stikkontaktboksen et fleksibelt byggesett for internasjonal bruk.
Fordeler
Samme tilkoblingstilbehør som systembelysning-LED
Kan viderekobles med systembelysning LED
Fleksibel montasje i hele skapet og på dørrammen er mulig
Ergonomisk plassering av stikkontakten på flater
Ikke noe ekstra kablingsarbeid på grunn av enkel tilkoblingsteknikk og integrering i systembelysningen LED
Materiale
Plast
Farge
RAL 7016
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Tilkoblingsmuligheter
Innmating, 3-polet
Gjennomgangskabler, 3-polet
Henvisning
Avhengig av bruken, er en gjennomgangskabling eller en innmating 3-polet nødvendig
Dimensjoner
Bredde: 163 mm
Høyde: 68 mm
Dybde: 43,5 mm
Driftstemperaturområde
-20 °C...55 °C
Stikkontakter
F/B (type E, CEE 7/5)
Måledriftsspenning
195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,25 kg
Bruttovekt
0,271 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,6
Tolltariffnummer
85366990
EAN
4028177956865
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeskrivelse
SZ socket box for LED system light, with socket for France/Belgium,
Forklaringer
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Ytterligere informasjon