I kombinasjon med systembelysning LED gir stikkontaktboksen et fleksibelt byggesett for internasjonal bruk.
- Art.nr:
- SZ 2500715
- Produktbeskrivelse
- I kombinasjon med systembelysning LED gir stikkontaktboksen et fleksibelt byggesett for internasjonal bruk.
- Fordeler
- Samme tilkoblingstilbehør som systembelysning-LED
- Kan viderekobles med systembelysning LED
- Fleksibel montasje i hele skapet og på dørrammen er mulig
- Ergonomisk plassering av stikkontakten på flater
- Ikke noe ekstra kablingsarbeid på grunn av enkel tilkoblingsteknikk og integrering i systembelysningen LED
- Materiale
- Plast
- Farge
- RAL 7016
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Tilkoblingsmuligheter
- Innmating, 3-polet
- Gjennomgangskabler, 3-polet
- Henvisning
- Avhengig av bruken, er en gjennomgangskabling eller en innmating 3-polet nødvendig
- Dimensjoner
- Bredde: 163 mm
Høyde: 68 mm
Dybde: 43,5 mm - Driftstemperaturområde
- -20 °C...55 °C
- Stikkontakter
- CN (Type I, GB 1002)
- Måledriftsspenning
- 195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,26 kg
- Bruttovekt
- 0,274 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,6
- Tolltariffnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177956834
- ETIM 9
- EC000330
- ETIM 8
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivelse
- SZ socket box for LED system light, with socket for China,