Universalvinkel

Art.nr: SZ 2373000

El nummer: E2430837

For montering av tilbehør i et AE-, TP- eller betjeningskapsling.

Art.nr:
SZ 2373000
Materiale
Stålplate, forsinket.
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter
Apparatskapbelysning for montering i AE kompaktapparatskap
Dørposisjonsbryter i kompaktapparatskap AE, TopPult-system TP
Kabelslangeholder 2593.000 og 2591.000 i kompaktapparatskap AE
Bæreskinner for klemmer i betjenings- og betjeningsdørkapsling
Henvisning
Montasjeskruene skjules når døren er lukket. Ferdige utsparinger for montasjeblokker hhv. hengsler på AE kan brukes.
Passer for kapslingstype
AE
TP
Pakkeenhet
6 stk.
Nettovekt
0,258 kg
Bruttovekt
0,311 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,2 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177022232
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
SZ Universalvinkel for AE, TP, betjenings- og betjeningsdørkapsling
Dokumentasjon
Info sheet