For innmating eller gjennomgangskabler.
- Art.nr:
- SZ 4315100
- Utførelse
- For innmating (med kontakt, uten plugg)
- Lengde
- 3 000 mm
- Dimensjoner
- Lengde: 3.000 mm
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Nettovekt
- 1,38 kg
- Bruttovekt
- 1,6 kg
- Tolltariffnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177098633
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivelse
- SZ Tilkoblingsledning, for gjennomgangskabler med kontakt, uten plugg, L: 3000 mm, UL
- Forklaringer
- Samsvarserklæring UK