For innmating eller gjennomgangskabler.
- Art.nr:
- SZ 4315200
- Utførelse
- Gjennomgangskabler/innmating via tilkoblingselement SZ 2507.500 (med kontakt og plugg)
- Lengde
- 1 000 mm
- Dimensjoner
- Lengde: 1.000 mm
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Nettovekt
- 0,625 kg
- Bruttovekt
- 0,648 kg
- Tolltariffnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177098640
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivelse
- SZ Tilkoblingsledning, for gjennomgangskabler/innmating, via tilkoblingselement 2507.500, med kontakt og plugg, L: 1000 mm
- Forklaringer
- Samsvarserklæring UK