For innmating eller gjennomgangskabler.
- Art.nr:
- SZ 4315600
- Utførelse
- Gjennomgangskabler/innmating via tilkoblingselement SZ 2507.500 (med kontakt og plugg)
- Lengde
- 4 000 mm
- Dimensjoner
- Lengde: 4.000 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,43 kg
- Bruttovekt
- 0,463 kg
- Tolltariffnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177261495
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivelse
- SZ Tilkoblingsledning, for gjennomgangskabler/innmating, via tilkoblingselement 2507.500, med kontakt og plugg, L: 4000 mm
- Forklaringer
- Samsvarserklæring UK