med montasjetilbehør, med eller uten tilkoblingsledning.
- Art.nr:
- SZ 4127210
- Utførelse
- med vipphendel for svingramme, uten tilkoblingsledning
- Virkemåte
- Vipphendelen betjenes via dørrammen på ståldøren eller på dører med vindu via et adapter som er inkludert i leveransen.
- Henvisning
- For montering i VX IT kun med VX montasjevinkel for dørposisjonsbryter
- Merkestøtspenning fase mot fase
- 6000 V AC
- Merkeisolasjonsspenning
- 400 V AC
- Monteringsmuligheter
- for TS-skap med innebygd svingramme, stor
- for standard- og komfortlys
- Elektrisk tilkobling
- 240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A - Måledriftsspenning
- 400 V
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 40
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,231 kg
- Bruttovekt
- 0,235 kg
- Tolltariffnummer
- 85365019
- EAN
- 4028177581326
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivelse
- SZ Dørposisjonsbryter, med vipphendelen, uten tilkoblingsledning, UL
- Dokumentasjon
- Veiledning