Dørposisjonsbryter

Art.nr: SZ 4315320

med montasjetilbehør, med eller uten tilkoblingsledning.

Art.nr:
SZ 4315320
Utførelse
med tilkoblingsledning
Lengde
1 000 mm
Merkestøtspenning fase mot fase
6000 V AC
Merkeisolasjonsspenning
400 V AC
Monteringsmuligheter
for standard- og komfortbelysning uten integrert dørposisjonsbryter
Dimensjoner
Lengde: 1.000 mm
Elektrisk tilkobling
240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A
Måledriftsspenning
400 V
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 40
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,139 kg
Bruttovekt
0,149 kg
Tolltariffnummer
85365019
EAN
4028177581333
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Produktbeskrivelse
SZ Dørposisjonsbryter, med tilkoblingsledning, L: 1000 mm, oransje
Godkjenninger
CQC
CQC-CCC
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Info sheet