- Art.nr:
- SZ 4315520
- Utførelse
- med tilkoblingsledning
- Lengde
- 600 mm
- Merkestøtspenning fase mot fase
- 6000 V AC
- Merkeisolasjonsspenning
- 400 V AC
- Monteringsmuligheter
- for standard- og komfortbelysning uten integrert dørposisjonsbryter
- Dimensjoner
- Lengde: 600 mm
- Elektrisk tilkobling
- 240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A
- Måledriftsspenning
- 400 V
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 40
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,119 kg
- Bruttovekt
- 0,124 kg
- Tolltariffnummer
- 85365019
- EAN
- 4028177581357
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivelse
-
SZ Dørposisjonsbryter, med tilkoblingsledning, L: 600 mm, oransje