Dørposisjonsbryter

Art.nr: SZ 4315720

med montasjetilbehør, med eller uten tilkoblingsledning.

Art.nr:
SZ 4315720
Utførelse
med tilkoblingsledning
Lengde
600 mm
Merkestøtspenning fase mot fase
6000 V AC
Merkeisolasjonsspenning
400 V AC
Monteringsmuligheter
for kompaktlys
Dimensjoner
Lengde: 600 mm
Elektrisk tilkobling
240 V AC/2,5 A
125 V AC/2,5 A
24 V AC/2,5 A
24 V DC/2,5 A
Måledriftsspenning
400 V
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 40
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,1 kg
Bruttovekt
0,14 kg
Tolltariffnummer
85365019
EAN
4028177581388
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Produktbeskrivelse
SZ Dørposisjonsbryter, med tilkoblingsledning for kompaktlys, L: 600 mm, grå, UL
Godkjenninger
CQC
CQC-CCC
CSA
UL + C-UL (listed)
UR
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK