- Art.nr:
- SZ 2507500
- Produktbeskrivelse
- Tilkoblingselement for feste på DIN-skinne.
- Fordeler
- Reduksjon av montasjekostnadene: Systembelysning og arbeidsplassbelysning får rask og sikker tilførsel via tilkoblingsledningen
- Merkestøtspenning fase mot fase
- 4000 V AC
- Merkeisolasjonsspenning
- 400 V AC
- Montasjetips
- For selvkonfigurerte ledninger må pluggen 2507.200 brukes
- Måledriftsspenning
- 230 V - 400 V
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,179 kg
- Bruttovekt
- 0,197 kg
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177233409
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ Tilkoblingselement, med ledningsbeskyttelsesbryter, 10 A