For tidsbesparende og enkel tilkobling av systembelysning-LED.
- Art.nr:
- SZ 2500410
- Utførelse
- Innmating, 2-polet (med kontakt, uten plugg)
- Produktbeskrivelse
- For tidsbesparende og enkel tilkobling av systembelysning-LED.
- Farge
- Svart
- Lengde
- 3 000 mm
- AWG
- AWG 18
- Henvisning
- Polidentifikasjon: 1 = + / 2 = -
- Normer
- Nettilkoblingsledninger: AVLV2
- Nettilkobling-pluggforbindelse: ECBT2
- Dimensjoner
- Lengde: 3.000 mm
- Måledriftsspenning
- 24 V (DC)
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Nettovekt
- 0,95 kg
- Bruttovekt
- 1,046 kg
- Tolltariffnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177809109
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivelse
- Tilkoblingsledning, 2-polet, 24 V DC, lengde 3000 mm
- Dokumentasjon
- Safety instructions