For tidsbesparende og enkel tilkobling av systembelysning-LED.
- Art.nr:
- SZ 2500430
- Utførelse
- Gjennomgangskabler, 3-polet (med kontakt og plugg)
- Produktbeskrivelse
- For tidsbesparende og enkel tilkobling av systembelysning-LED.
- Farge
- Orange
- Tverrsnitt
- 1,5 mm²
- Lengde
- 1 000 mm
- Dimensjoner
- Lengde: 1.000 mm
- Måledriftsspenning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Nettovekt
- 0,66 kg
- Bruttovekt
- 0,664 kg
- Tolltariffnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177809123
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivelse
- Tilkoblingsledning, for gjennomgangskobling, 3-polet, 100-240 V, lengde 1000 mm
- Dokumentasjon
- Safety instructions