For tidsbesparende og enkel tilkobling av systembelysning-LED.
- Art.nr:
- SZ 2500435
- Utførelse
- Gjennomgangskabler, 3-polet (med kontakt og plugg)
- Produktbeskrivelse
- For tidsbesparende og enkel tilkobling av systembelysning-LED.
- Farge
- Orange
- Lengde
- 200 mm
- Dimensjoner
- Lengde: 200 mm
- Måledriftsspenning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,065 kg
- Bruttovekt
- 0,074 kg
- Tolltariffnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177956872
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivelse
- SZ Connection cable for throughwiring, 3-pole, L: 200 mm, 100-240 V
- Forklaringer
- Produsenterklæring