For tidsbesparende og enkel tilkobling av systembelysning-LED.
- Art.nr:
- SZ 2500520
- Utførelse
- Innmating, 2-polet (med kontakt, uten plugg)
- Produktbeskrivelse
- For tidsbesparende og enkel tilkobling av systembelysning-LED.
- Farge
- Orange
- Lengde
- 3 000 mm
- Normer
- Nettilkoblingsledninger: AVLV2
- Nettilkobling-pluggforbindelse: ECBT2
- Dimensjoner
- Lengde: 3.000 mm
- Måledriftsspenning
- 100 V - 240 V, 1~, 60 Hz
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,26 kg
- Bruttovekt
- 0,267 kg
- Tolltariffnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177921207
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivelse
- SZ Tilkoblingsledning, for innmating, 2-polet, 100-240 V, L: 3000 mm, UL