For tidsbesparende og enkel tilkobling av systembelysning-LED.
- Art.nr:
- SZ 2500460
- Utførelse
- med tilkoblingsledning
- Produktbeskrivelse
- For tidsbesparende og enkel tilkobling av systembelysning-LED.
- Farge
- Svart
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Tverrsnitt
- 0,75 mm²
- Lengde
- 800 mm
- AWG
- AWG 18
- Dimensjoner
- Bredde: 31 mm
Høyde: 78 mm
Dybde: 30 mm
Lengde: 800 mm - Elektrisk tilkobling
- 2,5 A
- Måledriftsspenning
- 230 V (AC)
- 24 V (DC)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,09 kg
- Bruttovekt
- 0,108 kg
- Tolltariffnummer
- 85365019
- EAN
- 4028177809178
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivelse
- SZ Dørposisjonsbryter med tilkoblingsledning, L: 800 mm, svart
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning
- Datablad
- Graphics