Tilkobling- og forlengelseskabel med forskjellige plugg-/kontakttyper.
- Art.nr:
- DK 7859020
- Utførelse
- Apparatplugg C18, IEC 60320, passer til C13, type: SJT 2 x 18 60D
- Produktbeskrivelse
- For tidsbesparende og enkel tilkobling av IT-systembelysning-LED.
- Farge
- svart
- Lengde tilkoblingskabel
- 2 000 mm
- Henvisning
- De pluggklare tilkoblingsledningene må kun brukes med IT systembelysningen LED
- Bruk sammen med annen Rittal systembelysning eller andre produkter er ikke tillatt
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,21 kg
- Bruttovekt
- 0,22 kg
- Tolltariffnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177815650
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivelse
- DK nettkabel med IEC C18, for IT systemlys LED 7859.000