Stikkontakter og plugger for tilpasset montering av tilkoblingskabler.
- Art.nr:
- SZ 2500610
- Utførelse
- Kontakt, 2-polet
- Cross-section, nominal
- 1,5 mm²
- Dimensjoner
- Bredde: 15,6 mm
Høyde: 13,2 mm
Dybde: 61,6 mm - Tilkobling av runde kabler, entrådet
- 0,25 ‐ 1,5 mm²
- Tilkobling av runde kabler, entrådet AWG
- AWG 16 ‐ AWG 22
- Tilkobling av runde ledninger, flertrådet
- 0,25 ‐ 1 mm²
- Tilkobling av runde ledninger, flertrådet
- AWG 18 ‐ AWG 22
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Nettovekt
- 0,05 kg
- Bruttovekt
- 0,073 kg
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177918740
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27440314
- Produktbeskrivelse
- SZ Jack, for power supply and through-wiring, 2-pole, 24 V DC, Connection accessories for self-assembly
- Dokumentasjon
- Veiledning