Tilkoblingsledning med plugg for enkel og rask forbindelse til systemlyset LED. Med åpen ende for individuell avkorting av tilkoblingsledningen.
- Art.nr:
- SZ 2500670
- Utførelse
- Ledning for dørposisjonsbryter, UL
- Produktbeskrivelse
- Tilkoblingsledning med plugg for enkel og rask forbindelse til systemlyset LED. Med åpen ende for individuell avkorting av tilkoblingsledningen.
- Farge
- svart
- Lengde tilkoblingskabel
- 3 000 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,13 kg
- Bruttovekt
- 0,14 kg
- Tolltariffnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177918801
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivelse
- SZ wire for door-operated switch, L: 3000 mm, black, UL, Connection accessories for self-assembly
- Datablad
- Graphics