Mellom kommando-panel, koblingsbokser, kompaktapparatskap og horisontale eller vertikale flater. Forhåndsmonter tilkoblingshalvdeler på begge sider, skyv inn i hverandre og fest med låseskrue hhv. still inn svingvinkel.
- Art.nr:
- CP 6016200
- Produktbeskrivelse
- Mellom kommando-panel, koblingsbokser, kompaktapparatskap og horisontale eller vertikale flater. Forhåndsmonter tilkoblingshalvdeler på begge sider, skyv inn i hverandre og fest med låseskrue hhv. still inn svingvinkel.
- Materiale
- Støpt sink
- Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell for begge sider.
- Henvisning
- Skruer til dørstopper kan byttes ut ved hjelp av en vanlig klemhendel (M10 x 50 mm).
- Rotation angle/swivel area
- ±105° kan stilles inn i trinn på 7,5° ved hjelp av tanning.
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1,6 kg
- Bruttovekt
- 1,778 kg
- Tolltariffnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177319509
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
- CP Kapslingsforbinder, justerbar
- Dokumentasjon
- Info sheet