Rammeforbinder kan stilles inn for komfortpanel for monteirng mellom betjenings- og tastaturkapsling og horisontale eller vertikale flater.
- Art.nr:
- CP 6005500
- Produktbeskrivelse
- For bruk mellom betjenings- og tastaturkapsling og horisontale eller vertikale flater.
- Materiale
- Støpt sink
- Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- RAL 7024
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell og klemhendel for begge sider.
- Rotation angle/swivel area
- Kan stilles inn i trinn på 8° ved hjelp av tanning.
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,65 kg
- Bruttovekt
- 0,758 kg
- Tolltariffnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177490116
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Produktbeskrivelse
- CP Rammeforbinder, justerbar, for komfortpanel