- Art.nr:
- PK 9547000
- Produktbeskrivelse
- For individuell innvendig utbygging.
- Materiale
- 2,5 mm melamin-fenol-belagt hardt papir
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Montasjeplate
Selvgjengende festeskruer - Mål montasjeplate (B x H)
- 150 mm x 90 mm
- Passer for
- Kapslingstype: PK
Bredde: = 180 mm
Høyde: = 110 mm - Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 0,6 kg
- Bruttovekt
- 0,645 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177140073
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216