For individuell innvendig utbygging, med festehull.
- Art.nr:
- GA 9105700
- Produktbeskrivelse
- For individuell innvendig utbygging, med festehull.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Mål montasjeplate (B x H)
- 114 mm x 69 mm
- Passer for
- Kapslingstype: GA
Bredde: = 125 mm
Høyde: = 80 mm - Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 0,8 kg
- Bruttovekt
- 0,859 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177154261
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
- GA Montasjeplate, BH: 114x69 mm