Denne artikkelen er utgått: 31. jan. 2020
- Art.nr:
- GA 9114700
- Produktbeskrivelse
- For individuell innvendig utbygging, med festehull.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Mål montasjeplate (B x H)
- 344 mm x 142 mm
- Passer for
- Kapslingstype: GA
Bredde: = 360 mm
Høyde: = 160 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,5 kg
- Bruttovekt
- 0,558 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177154353
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
- GA Montasjeplate, BH: 346x142 mm