For individuell innvendig utbygging, med festehull.
- Art.nr:
- GA 9118700
- Produktbeskrivelse
- For individuell innvendig utbygging, med festehull.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Mål montasjeplate (B x H)
- 314 mm x 214 mm
- Passer for
- Kapslingstype: GA
GA
Bredde: = 330 mm
Høyde: = 230 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,77 kg
- Bruttovekt
- 0,78 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177154384
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
- GA Montasjeplate, BH: 314x214 mm