For feste av ekstra komponenter i apparatskapet. Meget fleksibel bruk av delmontasjeplater og har dermed plattformen for forskjellige anvendelser.
- Art.nr:
- VX 8617660
- Produktbeskrivelse
- For feste av ekstra komponenter i apparatskapet. Meget fleksibel bruk av delmontasjeplater og har dermed plattformen for forskjellige anvendelser.
- Fordeler
- For individuell innvendig utbygging er det i tillegg profiler i kanten.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Monteringsmuligheter
- Festes direkte på skapprofilen
- Henvisning
- I VX SE på skapprofilen i kombinasjon med adapterskinne VX
- Dimensjoner
- Bredde: 438 mm
Høyde: 398 mm - Passer for kapslingstype
- VX
- VX SE
- Passer for
- Kapslingstype: VX
VX SE
Bredde/dybde: 500 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,3 kg
- Bruttovekt
- 2,32 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177947207
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
- VX Partial assembly plate, dimensions: 500x400 mm