- Art.nr:
 
- VX 4590700
 
- Produktbeskrivelse
 
- For gjennomgående montasjenivå i rekkekombinasjon, når montasjeplaten er montert i fremtrukket posisjon. 
 
- Materiale
 
- Stålplate, 2,0 mm 
 
- Overflate
 
- Forsinket 
 
- Leveringsomfang
 
- Inkl. festemateriell 
 
- Passer for
 
- Kapslingstype: VX
TS
Høyde: = 1.800 mm  
- Pakkeenhet
 
- 1 stk. 
 
- Nettovekt
 
- 3,816 kg
 
- Bruttovekt
 
- 4,1 kg
 
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
 
- 15,3 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Merknad som gjelder PCF-klasse
 
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert 
 
- Tolltariffnummer
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177103634 
 
- ETIM 9
 
- EC000213 
 
- ETIM 8
 
- EC000213 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27409216 
 
- Produktbeskrivelse
 
- 
VX montasjeplate-mellomstykke, for VX, TS, H: 1800 mm