Montasjeplate-mellomstykke for VX, TS

Art.nr: VX 4592700

El nummer: E2430911

For gjennomgående montasjeflate i rekkekombinasjon, når montasjeplaten er montert i fremtrukket posisjon.

Art.nr:
VX 4592700
Produktbeskrivelse
For gjennomgående montasjenivå i rekkekombinasjon, når montasjeplaten er montert i fremtrukket posisjon.
Materiale
Stålplate, 2,0 mm
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Passer for
Kapslingstype: VX
TS
Høyde: = 2.200 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
4,693 kg
Bruttovekt
4,893 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
18,6 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177103696
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Produktbeskrivelse
VX montasjeplate-mellomstykke, for VX, TS, H: 2200 mm
Dokumentasjon
Veiledning