For universal innvendig oppbygging og ekstra montasjenivåer.
- Art.nr:
- TS 8614250
- Produktbeskrivelse
- For universal innvendig utbygging også i kombinasjon med systemchassis og montasjestag. Defekte enheter kan raskt og enkelt byttes ut. Ekstra montasjenivåer.
- Materiale
- Stålplate, 2,5 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Henvisning
- Delmontasjeplater blir festet med det innvendige festenivået direkte på den vertikale skapprofilen med det vedlagte festemateriellet. I denne monteringsposisjonen (både i bredden og i dybden) lager du et nivå med TS systemchassis 17 x 73 mm og TS montasjestag for det innerste montasjenivået.
- Dimensjoner
- Bredde: 1.100 mm
Høyde: 400 mm - Passer for kapslingstype
- TS
- VX SE
- Passer for
- Kapslingstype: TS
VX SE
Bredde: = 1.200 mm
Dybde: = 500 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 9,3 kg
- Bruttovekt
- 10,86 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177212299
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
- TS Delmontasjeplater, for TS, SE, B/DH: 1100x400 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning