For montering i pult over- og mellomdel på systemskinner for innvendig oppbygging
- Art.nr:
- TP 6730310
- Produktbeskrivelse
- For enkelt montering på festeskruer som må monteres på forhånd.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Monteringsmuligheter
- Pultover- og mellomdel på systemskinner for innvendig oppbygging
- Pultunderdel sideveis på systemchassisen eller montasjestagene som er montert i dybden
- Andre apparatskap på skinner med utsparinger i 25 mm raster
- Henvisning
- Rekkemontering med fastskruing på siden er mulig
- Maks. montasjebredde for delmontasjeplater = pultbredde minus 100 mm
- Ved TP er i tillegg skinnen for innvendig utbygging TP nødvendig
- Dimensjoner
- Bredde: 200 mm
Høyde: 437 mm - Passer for kapslingstype
- TP
- TS
- VX SE
- CX
- Passer for
- Kapslingstype: TP
TS
VX SE
CX - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2 kg
- Bruttovekt
- 2,04 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177554474
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Produktbeskrivelse
- TP delmontasjeplater, kan hektes inn, for TS, SE, TP, CX, BH: 200x437 mm