For oppbygging av montasjenivåer, justerbare i dybden i 25 mm-rasteren.
- Art.nr:
- CS 9765092
- Produktbeskrivelse
- For oppbygging av montasjenivåer. Montasjeplatene er justerbare i 25 mm-rasteren.
- Materiale
- aluminium, 3 mm
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Henvisning
- Ved kapslingsbredde 1200 mm er en delvis utbygging med en eller to 600 mm brede montasjeplater mulig.
- Dimensjoner
- Bredde: 499 mm
Høyde: 1.096 mm - Passer for kapslingstype
- CS basisskap
- Passer for
- Kapslingstype: CS basisskap
Bredde: = 600 mm
Høyde: = 1.200 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 6,66 kg
- Bruttovekt
- 7,366 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177216846
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
- CS Montasjeplater for CS New Basic-skap, BH: 600x1200 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning