- Art.nr:
- CS 9765096
- Produktbeskrivelse
- For oppbygging av montasjenivåer. Montasjeplatene er justerbare i 25 mm-rasteren.
- Materiale
- aluminium, 3 mm
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Henvisning
- Ved kapslingsbredde 1200 mm er en delvis utbygging med en eller to 600 mm brede montasjeplater mulig.
- Dimensjoner
- Bredde: 699 mm
Høyde: 1.496 mm
- Passer for kapslingstype
- CS basisskap
- Passer for
- Kapslingstype: CS basisskap
Bredde: = 800 mm
Høyde: = 1.600 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 11,5 kg
- Bruttovekt
- 13 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177216884
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216