For bestykning også utenfor kapslingen. Montasjeskruer er inkludert i skaptilbehøret.
- Art.nr:
- KX 1568800
- Produktbeskrivelse
- For bestykning også utenfor kapslingen. Montasjeskruer er inkludert i skaptilbehøret.
- Materiale
- Stålplate, 2 mm
- Overflate
- Forsinket
- Passer for kapslingstype
- Koblingsboks KX
- Buskapslinger KX
- Koblingsboks HD
- Passer for
- Kapslingstype: Koblingsboks KX
Buskapslinger KX
Koblingsboks HD
Bredde: = 300 mm
Høyde: = 400 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,7 kg
- Bruttovekt
- 1,72 kg
- Tolltariffnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177925175
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeskrivelse
- KX Montasjeplate, for koblingsbokser KX og buskapslinger KX, BH: 275x385 mm