For ekstra feste og for å redusere mulige svingninger i montasjeplaten. Utvalg etter monteringsposisjon, monteringsmåte og skap.
- Art.nr:
- TS 4593000
- Produktbeskrivelse
- For ekstra feste og for å redusere mulige svingninger i montasjeplaten. Utvalg etter monteringsposisjon, monteringsmåte og skap.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Monteringsmuligheter
- på alle sider
- fremtrukket 25 mm i rasteren
- Henvisning
- Skyves inn nedenfra eller oventra hhv. fra siden mellom stag og plate, sikres med skruer.
- I tillegg behøves: Montasjestag, systemchassis, montasjeskinner eller montasjechassis
- Passer for
- Kapslingstype: TS 8
SE - Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 1,28 kg
- Bruttovekt
- 1,397 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177103702
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TS Feste av montasjeplater, installasjon: på alle sider fremtrukket 25 mm i rasteren
- Dokumentasjon
- Info sheet