For ekstra feste og for å redusere mulige svingninger i montasjeplaten. Utvalg etter monteringsposisjon, monteringsmåte og skap.
- Art.nr:
- TS 8800090
- Produktbeskrivelse
- For ekstra feste og for å redusere mulige svingninger i montasjeplaten. Utvalg etter monteringsposisjon, monteringsmåte og skap.
- Fordeler
- Montasjeflaten blir ikke påvirket. Kan brukes valgfritt som feste eller fastskruing.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Monteringsmuligheter
- Sidevis
- bak, med skapramme
- fremtrukket 25 mm i rasteren
- Passer for
- Kapslingstype: TS 8
SE - Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 0,42 kg
- Bruttovekt
- 0,55 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177232716
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TS Feste av montasjeplater, installasjon: sidevis bak, med skapramme
- Dokumentasjon
- Info sheet