Med minimal avstand til begge montasjeplatene til hverandre, oppnår man maksimal dybde for tosidige påbygg.
- Art.nr:
- TS 8800280
- Produktbeskrivelse
- Med minimal avstand til begge montasjeplatene til hverandre, oppnår man maksimal dybde for tosidige påbygg.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Henvisning
- Oppbyggingsdybde foran og bak, med montering i midten = (skapdybde – 48 mm) : 2.
- Eksempel: Ved TS-skap med dybde 600 mm er påbyggingsdybden 2 x 276 mm.
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,36 kg
- Bruttovekt
- 0,381 kg
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177299955
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- TS Montasjesett, for montasjeplate TS, SE rygg mot rygg
- Dokumentasjon
- Info sheet