For sideveis innskyving av montasjeplatene.
- Art.nr:
- TS 8802220
- Produktbeskrivelse
- For sideveis innskyving av montasjeplatene.
- Anvendelsesområder
- Ved skapdybde 400 mm er en montasjedybde på 105 - 330 mm mulig
- Ved skapdybde 500 mm er en montasjedybde på 105 - 430 mm mulig
- Ved skapdybde 600 mm er en montasjedybde på 105 - 530 mm mulig
- Ved skapdybde 800 mm er en montasjedybde på 105 - 730 mm mulig
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Monteringsmuligheter
- Montasje av glideskinnene direkte på skaprammen, kan dybdejusteres i 25 mm-raster
- Feste av montasjeplaten på glideskinnene ved hjelp av burmuttere og skruer
- Passer for
- Kapslingstype: TS
Bredde: = 1.200 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 5,687 kg
- Bruttovekt
- 5,986 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177494954
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TS Glideskinner, for montasjeplate TS, for B: 1200 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning