Glideskinne for montasjeplate TS

Art.nr: TS 8802260

For sideveis innskyving av montasjeplatene.

Art.nr:
TS 8802260
Produktbeskrivelse
For sideveis innskyving av montasjeplatene.
Anvendelsesområder
Ved skapdybde 400 mm er en montasjedybde på 105 - 330 mm mulig
Ved skapdybde 500 mm er en montasjedybde på 105 - 430 mm mulig
Ved skapdybde 600 mm er en montasjedybde på 105 - 530 mm mulig
Ved skapdybde 800 mm er en montasjedybde på 105 - 730 mm mulig
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter
Montasje av glideskinnene direkte på skaprammen, kan dybdejusteres i 25 mm-raster
Feste av montasjeplaten på glideskinnene ved hjelp av burmuttere og skruer
Passer for
Kapslingstype: TS
Bredde: = 600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,423 kg
Bruttovekt
1,523 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177494923
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
TS Glideskinner, for montasjeplate TS, for B: 600 mm
Dokumentasjon
Veiledning