Ekstra horisontale tverrstag for demping av svingninger og/eller etterjustering av stabiliteten på brede montasjeplater. Dette staget kan også brukes som monteringshjelp for tunge komponenter.
- Art.nr:
- VX 4333120
- Produktbeskrivelse
- Ekstra horisontale tverrstag for demping av svingninger og/eller etterjustering av stabiliteten på brede montasjeplater. Dette staget kan også brukes som monteringshjelp for tunge komponenter.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- 2 profiler
4 klemstykker
4 gjengestifter M10 x 16 mm - Passer for
- Kapslingstype: VX
TS
VX SE
Bredde: = 1.200 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 5,2 kg
- Bruttovekt
- 5,54 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 19,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177099111
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- VX tverrstag, for montasjeplater for TS, SE, for B: 1200 mm