- Art.nr:
- TS 8612200
- Produktbeskrivelse
- Passer for: montering bak montasjefeltet, liten, av PC-skapet, montering på den vertikale TS skapprofilen, montasje i CM og TP på skinne for innvendig utbygging. Integrert 25 mm-rasterhulling for feste av: Montasjeplate, liten, PS montasje-chassis med kombi-holdestykker PS som andre montasjenivå, når det på grunn av montasje-mellomstykke og kabelkanal ikke kan monteres chassis eller andre kortrammer vertikalt i dybden.
- Materiale
- Stålplate, 2,0 mm
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Belastning (statisk)
- 15 kg
- Pakkeenhet
- 1 sett
- Nettovekt
- 0,85 kg
- Bruttovekt
- 0,926 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177370593
- ECLASS 8.0
- 27189261