Den minimale avstanden mellom montasjeplatene gir best mulig forutsetninger for maksimale påbygg på begge montasjeplatene.
- Art.nr:
- VX 8617360
- Produktbeskrivelse
- Den minimale avstanden mellom montasjeplatene gir best mulig forutsetninger for maksimale påbygg på begge montasjeplatene.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket, kromatisert
- Montasjetips
- I tillegg trenger man en andre montasjeplate som passer til skapdimensjonen, se Rittal Online-reservedelslisten.
- For skap med bakvegg kan man for å få optimal tilgang til den bakre montasjeplaten, sette inn en dør med vindu i stedet for bakveggen, eller sette inn en lås- eller sidedør.
- Passer for
- Kapslingstype: VX
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,5 kg
- Bruttovekt
- 0,542 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177921696
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- VX monteringssett, for montasjeplater rygg mot rygg