For ekstra feste og for å redusere mulige svingninger i montasjeplaten.
- Art.nr:
- VX 8617353
- Produktbeskrivelse
- For ekstra feste og for å redusere mulige svingninger i montasjeplaten. Før plassering av montasjeplaten, blir låsebolten festet på siden i montasjeplaten. Når montasjeplaten er plassert i flukt med skaprammen, kan festevinkelen festes på skapprofilen. Flaten på montasjeplaten blir dermed ikke avgrenset, og festet kan monteres uten å demontere bakveggen.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Monteringsmuligheter
- Monteringsposisjonen montasjeplate = i flukt med skaprammen / posisjon +-0 mm
- 2 stk. per skap/montasjeplate, halve høyden av montasjeplaten på sidene
- Passer for
- Kapslingstype: VX
- Pakkeenhet
- 5 stk.
- Nettovekt
- 0,65 kg
- Bruttovekt
- 0,692 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177940413
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX mounting plate fastener, type A
- Dokumentasjon
- Veiledning