For ekstra feste og for å redusere mulige svingninger i montasjeplaten.
- Art.nr:
- VX 8617351
- Produktbeskrivelse
- For ekstra feste og for å redusere mulige svingninger i montasjeplaten.
- Fordeler
- Enkel montering direkte på skaprammen eller på systemchassis 23 x 64 mm
- Virkemåte
- Montasjeplaten kan enten skrus fast til montasjeplatefestet eller stikkes inn formtilpasset
- Avhengig av monteringssituasjonen bruker montasjeplatefeste type B mindre plass til å holde montasjeplaten
- Holder forsiden av montasjeplaten helt ledig for ubegrenset bruk
- Monteringen kan enten gjøres forfra eller bakfra, avhengig av situasjonen
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket, kromatisert
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 1,34 kg
- Bruttovekt
- 1,44 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177927018
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX montasjeplatefeste, type B
- Dokumentasjon
- Info sheet