Montasjeplaten kan forskyves ytterligere med 20 mm i dybden samt monteres bakfra.
- Art.nr:
- VX 8617370
- Produktbeskrivelse
- Montasjeplaten kan forskyves ytterligere med 20 mm i dybden samt monteres bakfra.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket, kromatisert
- Leveringsomfang
- 6 holdere
Inkl. festemateriell - Monteringsmuligheter
- For montering av montasjeplate fra baksiden av skapet: Monteringsposisjonen i flukt med skaprammen, posisjon ±0 mm Ved service kan montasjeplaten tas av foran og bak
- For 20 mm mer installasjonsdybde i skapet: Installasjonsposisjon bak skapets ramme, posisjon +20 mm, F= 3500 N
- For ekstra fastskruing av montasjeplaten: For alle monteringsposisjoner
- Passer for
- Kapslingstype: VX
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,82 kg
- Bruttovekt
- 0,82 kg
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177924437
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- VX multifunksjons-monteringssett, for montasjeplate