For produksjon av en kompatibel innvendig utbygging av VX SE til VX25. For individuelle utbyggingssituasjoner kan adapterskinnen VX avkortes.
- Art.nr:
- SZ 8617750
- Produktbeskrivelse
- For produksjon av en kompatibel innvendig utbygging av VX SE til VX25. For individuelle utbyggingssituasjoner kan adapterskinnen VX avkortes.
- Leveringsomfang
- Adapterskinne
Inkl. festemateriell - Monteringsmuligheter
- På den vertikale skapprofilen til VX SE (over hele høyden eller i delområder)
- På den horisontale takprofilen til VX SE i bredden
- Henvisning til best.nr.
- Kan avkortes for andre dimensjoner.
- Passer for
- Kapslingstype: VX SE
Høyde: = 1.800 mm - Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 4,32 kg
- Bruttovekt
- 4,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 21,29
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177958647
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ adapter rail for VX compatibility, for H: 1800 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet