Adapterskinne for VX-kompatibilitet

Art.nr: SZ 8617760

El nummer: E2433058

For produksjon av en kompatibel innvendig utbygging av VX SE til VX25. For individuelle utbyggingssituasjoner kan adapterskinnen VX avkortes.

Art.nr:
SZ 8617760
Produktbeskrivelse
For produksjon av en kompatibel innvendig utbygging av VX SE til VX25. For individuelle utbyggingssituasjoner kan adapterskinnen VX avkortes.
Leveringsomfang
Adapterskinne
Inkl. festemateriell
Lengde
200 mm
Monteringsmuligheter
På den vertikale skapprofilen til VX SE (over hele høyden eller i delområder)
På den horisontale takprofilen til VX SE i bredden
Passer for
Kapslingstype: VX SE
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
0,56 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,2
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177958630
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
SZ adapter rail for VX compatibility, Length: 200 mm
Forklaringer
PCF-declaration
Dokumentasjon
Info sheet