Bunn utbyggingsskinne for AX

Art.nr: AX 2394100

Skinne for fleksibel innvendig utbygging i kompaktapparatskap AX i kombinasjon med den nye skinnen for innvendig utbygging av AX. For montering av f.eks. VX systemchassis 23 x 64 mm, LED-systembelsyning, VX kabelfeste- og bæreskinner.

Systemchassis 23 x 64 mm For VX, VX IT, VX SE, AX-plast

Systemchassis 14 x 39 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Montasjestag for VX, TS, VX SE, TP, AX

Dørstopper for AX

Dørposisjonsbryter for systembelysning LED

Systembelysning LED

Kabelfangskinner Vinkelprofil for VX, TS, VX SE, AX, PC, sokkelsystem VX

DIN-skinne 48 x 26 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Art.nr:
AX 2394100
Produktbeskrivelse
For montering i kapslingsdybden, på de eksisterende gjengeboltene, uten mekanisk bearbeiding. Systemhulling på 2 sider. Gir ekstra monteringsmuligheter.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Lengde
99 mm
Monteringsmuligheter
For montering i AX stålplate kun i forbindelse med skinner for innvendig utbygging AX
Passer for
Kapslingstype: AX
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
0,4 kg
Bruttovekt
0,451 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177965737
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
AX bunnutbyggingsskinne
Dokumentasjon
Veiledning