For montering på de eksisterende gjengeboltene. Med systemlåsing på tre sider.
- Art.nr:
- SZ 6730700
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Lengde
- 500 mm
- Montasjetips
- For utbygging av 1200 mm brede pultover- og -midtdeler og deksel CX, kreves det 2 x 600 mm lange skinner for innvendig utbygging CX.
- Henvisning
- Vær oppmerksom på montasjeanvisningen og jordingskabelbrosjyren til de respektive skap- eller kapslingssystemene.
- Passer for
- Kapslingstype: Pultsystem CX
Bredde: = 600 mm
Høyde: = 675 mm - Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 1,4 kg
- Bruttovekt
- 1,695 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177983571
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ-skinne for innvendig utbygging, for CX, for BxH: 600 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning